62-70-15

Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño pequeño, Perfil Enrasado, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 3.00
Grip - Minimum (mm) 4.50
Grip - Maximum (mm) 10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 40.50
Perfil Enrasado
Tamaño Tamaño pequeño
Clase  62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.