62-43-111-3
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño mediano, Perfil Enrasado, Herramienta, Cabeza tipo Phillips, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Pulido
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Pulido |
Acceso restringido | Herramienta |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 6.00 |
Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 66.00 |
Perfil | Enrasado |
Tamaño | Tamaño mediano |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión