62-420-211-3

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Pulido
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Cabeza hexagonal de 4 mm
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 6.00
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Perfil Enrasado
Tamaño Tamaño mediano
Embalaje Layer Packed
Clase  62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
f24d08d233cb7e0fcb045b16fd6452b19e43ecd0dee20611a60e23b6aae19248 3.22.234.133
please type in at least 2 letters...
Loading...