62-420-211-2

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Pulido
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Cabeza hexagonal de 4 mm
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 6.00
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Perfil Enrasado
Tamaño Tamaño mediano
Embalaje Individually Packaged
Clase  62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
e7f0250a2704d891baedadb36eb5d2969a794e58a61bc5c2cabbb7d7228bca3f 13.58.91.217
please type in at least 2 letters...
Loading...