62-42-151-3

Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño mediano, Perfil Enrasado, Con cerradura, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 6.00
Grip - Minimum (mm) 56.00
Grip - Maximum (mm) 66.00
Perfil Enrasado
Tamaño Tamaño mediano
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.