62-30-12
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño mediano, Tipo de maneta, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Cepillado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Cromado pulido |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 45.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 55.00 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.