62-10-31

Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño pequeño, Tipo de maneta, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Pulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Cromado
Acceso restringido Ninguna
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 6.00
Grip - Minimum (mm) 22.00
Grip - Maximum (mm) 32.00
Tamaño Tamaño pequeño
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar)
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño pequeño, Tipo de maneta, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Pulido