58-27-310-26

Tornillo, Acero inoxidable, Acabado orgánico negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Acabado orgánico negro
Color Negro
Paso de rosca 8-32
Serie Básico
Clase  51/53/58 - Tornillos cautivos
Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.