57-10-312-50
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Ninguna, Cabeza con manija en T, Instalación de soldadura, Estriado Resorte, Acero, Chapado en cobre, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cobre |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Cabeza con manija en T |
| Montaje | Soldado |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Recorrido | 7.90 |
| Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.