56-321-1-014
Cierre de émbolo con muelle, Remachable, Tamaño miniatura, Con retención en posición abierta, Acero, Verde
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Verde |
| Tipo pomo | Prism - 4c |
| Material del pomo | Plástico |
| Montaje | Llamarada, plato delgado |
| Tamaño | Tamaño miniatura |
| Retención en posición abierta | Con retención en posición abierta |
| Clase | 56 - Cierres de émbolo con muelle |
Los Cierres de émbolo con muelle 56 de Southco proporcionan una cómoda instalación y desmontaje de componentes. Activado con un simple tirón, estos cierres de émbolo ofrecen un posicionamiento simplificado de componentes deslizantes y una liberación rápida para facilitar la extracción. La serie de cierres 56 proporciona una excelente flexibilidad de diseños para aplicaciones con espacio limitado, y pueden utilizarse como pasador localizador en aplicaciones deslizantes o como pasador de bisagra de rápido acceso para puertas o cajones desmontables.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión