56-320-1-008

Cierre de émbolo con muelle, Remachable, Tamaño miniatura, Sin retención en posición abierta, Acero, Azul

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Azul
Tipo pomo Prism - 4c
Material del pomo Plástico
Montaje Llamarada, plato delgado
Tamaño Tamaño miniatura
Retención en posición abierta Sin retención en posición abierta
Clase  56 - Cierres de émbolo con muelle
5bacf3f006bf7f10f1901a97458f575ba21f4abf869370719f648a489dcce046 3.21.34.214
please type in at least 2 letters...
Loading...