53-74-916-26
Tornillo cautivo, M4 x 0,7, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Acabado orgánico negro |
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Montaje | Remachable |
| Serie | Con muelle eyector |
| Espesor del panel exterior | 6.70 |
| Clase | 51/53/58 - Tornillos cautivos |
Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca