52-A36-51-4-000

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Negro
Tipo pomo Liso
Material del pomo Plástico
Paso de rosca M3 x 0,5
Tipo de cabeza Cabeza TORX®
Montaje A presión
Tamaño de la cabeza T15 TORX®
Serie Miniatura, perfil bajo
Espesor del panel exterior 0.91
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 4.20
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 0.90
Embalaje Bulk Packaged
Clase  52 - Tornillos cautivos miniatura
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.