52-45-21-4-014
Tornillo cautivo miniatura, M4 x 0,7, Remachable, Cabeza TORX®, Moleteado, Verde
Material | Acero |
---|---|
Color | Verde |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
Montaje | Remachable |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 1.50 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.80 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión