52-27-51-4-014
Tornillo cautivo miniatura, 6-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Moleteado, Verde
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Verde |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | 6-32 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
| Serie | Miniatura |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.10 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.90 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.