52-13-11-4-012
Latch
Material | Acero |
---|---|
Color | Púrpura |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Remachable |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 0.80 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.30 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.80 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión