4C-TS-06-2P0-W000
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Wing, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Wing |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | 6-32 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
| Serie | Prism |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.