4C-PH-M3-1B0-K013
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Tarjeta para circuito impreso, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Rojo
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Rojo |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M3 x 0,5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
| Montaje | Tarjeta para circuito impreso |
| Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 3.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.