4C-PH-04-2B0-K000
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, Tarjeta para circuito impreso, Cabeza tipo Phillips, Negro
Material | Acero |
---|---|
Color | Negro |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Tarjeta para circuito impreso |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Prism |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.50 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 3.30 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión