47-82-150-15
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Flotante, Cabeza TORX®, Liso, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
Montaje | Flotante |
Tamaño de la cabeza | T10 TORX® |
Serie | Serie Pomo |
Espesor máximo del panel exterior | 0.80 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 8.20 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.00 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión