47-81-331-10
Tornillo cautivo, M4 x 0,7, Flotante, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Flotante |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 0.80 |
Espesor máximo del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 8.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 3.80 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión