47-80-650-50

Tornillo cautivo, M6 x 1, Flotante, Cabeza TORX®, Moleteado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Tipo pomo Moleteado
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca M6 x 1
Tipo de cabeza Cabeza TORX®
Montaje Flotante
Tamaño de la cabeza T30 TORX®
Serie Serie Pomo
Espesor máximo del panel exterior 0.80
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 8.80
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 2.10
Embalaje Bulk Packaged
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.