47-80-103-50
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aluminio |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | Remachable |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 2.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.00 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.70 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión