47-63-201-62

Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, A presión, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Tipo pomo Moleteado
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca 6-32
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Montaje A presión
Serie Acceso restringido
Espesor del panel exterior 0.90
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 10.30
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 5.40
Embalaje Bulk Packaged
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
5376ad1ce942875bc963444cf527bf0abffd3849bfd2e91644e9d818f063f3ed 52.14.75.150
please type in at least 2 letters...
Loading...