47-61-310-10

Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, Encastrada , Cabeza con ranura, Moleteado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Natural
Color Brillante
Tipo pomo Moleteado
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca 8-32
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Montaje Encastrada
Serie Serie Pomo
Espesor del panel exterior 0.50
Espesor máximo del panel exterior 1.00
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 7.30
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 2.80
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
d8756356157f1b591fb091c3841dadd6e16d3b374f57a24dbfee647eaaa2a121 3.15.145.105
please type in at least 2 letters...
Loading...