47-60-261-21
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Liso, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.30 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.50 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión