47-13-342-51
Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, Remachable, Cabeza TORX®, Liso, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | 8-32 |
Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
Montaje | Remachable |
Tamaño de la cabeza | T25 TORX® |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 1.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 11.10 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 6.00 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión