47-13-222-10
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, Remachable, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aluminio |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Montaje | Remachable |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 1.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 10.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.90 |
Muestras | Samples Available |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión