47-11-204-62
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro
| Acabado | Acabado pulverizado |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | 6-32 |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Montaje | Remachable |
| Serie | Acceso restringido |
| Espesor del panel exterior | 3.20 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 8.90 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 4.10 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Longitud de brida | 3.40 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.