24-20-104-35
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Tipo tirador en T enrasado, Ninguna, 1-7.9mm Panel, 44.5-61.9mm Espesor, Acero inoxidable, Electropulido Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 44.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 61.90 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Recorrido | 17.40 |
| Clase | 24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T |
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.