24-20-102-10

Cierres de presión Serie, Autoajustables, Tipo tirador en T enrasado, Ninguna, 1-7.9mm Panel, 31.8-50.2mm Espesor, Acero, Zinc Flake Coating, Plateado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 7.90
Perfil Enrasado
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Recorrido 18.40
Clase  24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.