Cierres de presión Serie, Autoajustables, Tipo tirador en T enrasado, Ninguna, 1-7.9mm Panel, 19.1-37.3mm Espesor, Acero inoxidable, Electropulido Brillante
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Tipo tirador en T enrasado, Ninguna, 1-7.9mm Panel, 19.1-37.3mm Espesor, Acero inoxidable, Electropulido Brillante
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.