17-T-304
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Tipo de cabeza | Para llave de Tetón (ToolHead) |
| Espesor del material | 12.70 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.10 |
| Diámetro del taladro | 14.30 |
| Tamaño | Large Size 17 |
| Longitud | 25.40 |
| Tipo | Screw |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.