17-12-404-11
Tornillo de rosca rápida, Tamaño grande, Tipo mariposa, 3.1 mm Diámetro del taladro, Acero, Chapado en zinc, cromado más sellador
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado más sellador |
| Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
| Espesor del material | 15.90 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.10 |
| Diámetro del taladro | 28.60 |
| Tamaño | Large Size 17 |
| Longitud | 28.60 |
| Tipo | Screw |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.