09-T-304
Tornillo de rosca rápida, Tamaño pequeño, Para llave de Tetón (ToolHead), 3.4 mm Diámetro del taladro, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado más sellador |
| Tipo de cabeza | Para llave de Tetón (ToolHead) |
| Espesor del material | 9.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.40 |
| Diámetro del taladro | 9.50 |
| Tamaño | Small Size 09 |
| Longitud | 17.10 |
| Tipo | Screw |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.