09-11-304-26

Tornillo de rosca rápida, Tamaño pequeño, Cabeza con ranura, 3.4 mm Diámetro del taladro, Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Espesor del material 9.50
Espesor máximo del panel exterior 3.40
Diámetro del taladro 7.70
Tamaño Small Size 09
Longitud 17.10
Tipo Screw
Clase  9/12/17 - Tornillos de rosca rápida
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tornillo de rosca rápida, Tamaño pequeño, Cabeza con ranura, 3.4 mm Diámetro del taladro, Acero inoxidable, Pasivado