07-10-501-72
Cierre de tracción, Cierre secundario, Polypropylene, Serie 500, Negro
| Material | Polypropylene |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Cierre secundario |
| Serie | Serie 500 |
| Color del cierre secundario | Negro |
| Clase | 07 - Cierres de tracción de plástico |
Elija este diseño de perfil fino, con acción de palanca y de cierre seguro de un mecanismo de cierre over-center, para paneles en un mismo plano. Simplemente engánchelo al retén para cerrar y desengánchelo para abrir. Su esbelta línea presenta un aspecto elegante con una mínima superficie sobre el panel que desestabilice el diseño del armario o cause enganches accidentales en la ropa del personal.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión