07-10-501-70

Cierre de tracción, Cierre secundario, Polypropylene, Serie 500, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Polypropylene
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Cierre secundario
Serie Serie 500
Color del cierre secundario Rojo
Clase  07 - Cierres de tracción de plástico
Elija este diseño de perfil fino, con acción de palanca y de cierre seguro de un mecanismo de cierre over-center, para paneles en un mismo plano. Simplemente engánchelo al retén para cerrar y desengánchelo para abrir. Su esbelta línea presenta un aspecto elegante con una mínima superficie sobre el panel que desestabilice el diseño del armario o cause enganches accidentales en la ropa del personal.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.