07-10-201-11

Cierre de tracción, Polypropylene, Serie 200, Blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Polypropylene
Acabado Natural
Color Blanco
Acceso restringido Ninguna
Serie Serie 200
Clase  07 - Cierres de tracción de plástico
Elija este diseño de perfil fino, con acción de palanca y de cierre seguro de un mecanismo de cierre over-center, para paneles en un mismo plano. Simplemente engánchelo al retén para cerrar y desengánchelo para abrir. Su esbelta línea presenta un aspecto elegante con una mínima superficie sobre el panel que desestabilice el diseño del armario o cause enganches accidentales en la ropa del personal.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de tracción, Polypropylene, Serie 200, Blanco