ST-7A2-40RT-53
bisagra de torsión constante, Asimétrico, Torsión hacia delante 0.36 N-m (3.2 in-lbf), Torsión hacia atrás 0.45 N-m (4 in-lbf), Remache/ (Taladro pasante), Aleación de zinc, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado en negro |
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 0.36 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.45 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Counterbalanced | No |
| Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.