R5-0074-08

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc Plate, Yellow chromate
Acceso restringido Herramienta
Tipo de montaje Base con montaje lateral, Mortise Mount
Clase  R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
Los cierres de tracción R2 y R5 de Southco permiten unir y conectar grandes paneles, facilitando el montaje rápido de estructuras. Al combinar su ágil accionamiento con una resistencia excepcional y un montaje oculto, los cierres de tracción para la fijación de paneles R2 y R5 ofrecen una solución probada para unir paneles y cerrar puertas con firmeza. Con menos de un giro completo de llave es posible unir los paneles firmemente o desmontarlos para su mantenimiento y transporte.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.