R4-10-42-801-10
Cierre de impacto Rotatorio, Tamaño pequeño, Dos etapas, Doble accionamiento - En linea & Arriba, Rosca M6 Taladro de montaje, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Stage | Dos etapas |
| Taladro de montaje | Rosca M6 |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | A izquierdas |
| Accionamiento | Doble accionamiento - En linea & Arriba |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.