MM-01-111-60
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, Con cerradura, 22.5-27 mm Espesores, Natural , Brillante
| Acabado | Natural |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 22.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias