ME-01-403-50
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A izquierdas exterior, Pomo Privacy, 19-21 mm Espesores, Negro,
| Tipo del trinquete | Corto |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Pomo Privacy |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 21.00 |
| Accionamiento | A izquierdas exterior |
| Tipo de maneta | Pomo Privacy empotrado |
| Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.