MA-07-431-42-101
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nordic, A izquierdas exterior, 28-37 mm Espesores de la puerta, Cromado
| Espesor del panel exterior | 28.00 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 37.00 |
| Accionamiento | A izquierdas exterior |
| Latch Mechanism | Doppelte Sperrfalle |
| Acabado del tirador | Cromado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.