MA-02-330-42-101
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nordic, A derechas interior , 22-30 mm Espesores de la puerta, Cromado
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
| Accionamiento | A derechas interior, A izquierdas exterior |
| Latch Mechanism | Pestillo de muelle estándar |
| Acabado del tirador | Cromado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.