M1-25-33-78
Cierre de presión, Tamaño grande, no restricción, 12-22.5 mm Espesor del panel, 34-48 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 18.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Tipo de maneta | Modelo con tirador en D |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | M1 - Cierres de presión |
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1