M1-20-81-36

Cierres de Presión, Tamaño mediano, Bloqueo, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Espesor de la puerta, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) spesor total, Acero inoxidable 316, Negro PVD

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado PVD
Color Negro
Acceso restringido Locking
Tipo de cabeza Con cerradura
Serie PVD coated
Espesor del panel exterior 2.00
Espesor máximo del panel exterior 12.00
Grip - Minimum (mm) 39.00
Grip - Maximum (mm) 52.00
Perfil Enrasado
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tipo de maneta Modelo con tirador en D
Tamaño Tamaño mediano
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  M1 - Cierres de presión
Tamaño 2 in
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.