LJ-15CT7000

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Grip Length (mm) 177.80
Accionamiento Two Ball Detent - Precision
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Longitud 177.80
Diámetro del vástago 23.8 mm
Clase  LA/LJ - Pasadores dentados Lockwell para las Industrias Militar/Aeroespacial

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.