LH-15CR1000D

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Drive Out Construction Sí
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Grip Length (mm) 25.40
Accionamiento Double Acting
Tipo de maneta Anilla
Longitud 25.40
Diámetro del vástago 23.8 mm
Clase  LH - Pasadores de apertura rápida Lockwell de acción rápida

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.